WEBINAR Hilti - Nachträgliche Durchstanzbewehrung zur Verstärkung von Stahlbetonflachdecken
Nicht selten wird an Hilti als Hersteller von Befestigungssystemen die Anforderung herangetragen, Stahlbetonflachdecken auf Stützen gegen Durchstanzen zu verstärken. Mögliche Gründe sind i.d.R. höhere als die ursprünglich angenommenen Lasten, Planungs- bzw. Ausführungsfehler, aber auch erhöhte Anforderungen neuer Normengenerationen. Hierzu hat Hilti zunächst zahlreiche Großversuche durchgeführt und daraus – basierend auf dem fib Model Code 2010 – gemeinsam mit Prof. Muttoni eine entsprechende Verstärkungslösung einschließlich Bemessungskonzept entwickelt. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass hierbei die Decke nicht durchdrungen wird, d.h. Abdichtungen und Aufbauten müssen nicht entfernt werden und das System kann auch bei Fundamenten eingesetzt werden. Im Rahmen dieses Webinars stellen wir Ihnen die Anwendung und Bemessung dieses Verstärkungskonzeptes vor. Als externen Experten konnten wir hierzu Herrn Prof. Albert gewinnen.