WEBINAR Hilti - Erdbebensichere TGA-Installationen und Dübelbefestigungen - Teil 2/2
Seismik gewinnt eine immer größere Bedeutung in der Baubranche. Neben der strukturellen Sicherheit ist auch die Erdbebensicherheit der nicht-strukturellen Elemente wie TGA-Leitungen sehr wichtig. Ein Haupanliegen sollte immer der Personenschutz sein in dem z.B. Rettungswege sicher gestaltet werden. Weitere Punkte sind der Umweltschutz, die Havarie von den Medien in den Leitungen zu vermeiden die in die Umwelt gelangen könnten. Und auch die Wirtschaftlichkeit für den Betreiber, da ein Großteil der Reparaturkosten nach seismischen Ereignissen mit nicht-tragenden Elementen zusammenhängt. Die entstehenden Kräfte müssen aufgenommen und sicher in den Untergrund mit geeigneten Dübeln eingeleitet werden. Im zweiten Teil möchten wir Ihnen dies mit einem Bemessungsbeipiel näherbringen.