Ask HILTIForumWebinareFachartikel
Ask HILTI

WEBINAR Hilti - Ankerschienen: Einsatzbereiche und Vorteile in der Planung, und Ausführung

46:40
46:40

WEBINAR Hilti - Ankerschienen: Einsatzbereiche und Vorteile in der Planung, und Ausführung

Ankerschienen leiten äußere Lasten durch mechanische Verzahnung der Verankerungselemente mit dem Beton in den Untergrund ein. Ihre Anordnung ist auf die Lage der Bewehrung abzustimmen. Sie können auch in hochbewehrten Bauteile ohne große Schwierigkeiten eingesetzt werden. Vorteilhaft ist weiterhin, dass der Angriffspunkt der zu erwartenden äußeren Lasten bekannt ist und die Kräfte daher durch Bewehrung wirkungsvoll weitergeleitet werden können. Weitere Vorteile hinsichtlich Randbedingungen und Anwendungen von Ankerschienen gegenüber nachträglich installierten Befestigungsmitteln können die Ansätze in Richtung Digitalisierung im Bau vorantreiben. Neben einem generellen Überblick und ausgewählten Sonderlösungen mit Ankerschienen zeigen wir Ihnen darüber hinaus wie einfach und transparent Sie die Bemessung von HILTI Ankerschienen mit der Software Hilti PROFIS ANCHOR CHANNEL gleich bei Ihrem nächsten Projekt umsetzen können.


333
Veröffentlicht 6. September 2021

No questions yet

Be the first to ask a question!

Content is loading