Ask HILTIForumWebinareFachartikel
Ask HILTI

WEBINAR Hilti - Brandschutz im Holzbau - von der Planung bis hin zur Dokumentation mit Hilti

49:10
49:10

WEBINAR Hilti - Brandschutz im Holzbau - von der Planung bis hin zur Dokumentation mit Hilti

Holz als Bauwerkstoff erlebt gegenwärtig eine Renaissance, neben der Renovierung nicht zuletzt auch im Neubau von mehrgeschossigen Wohn- und Gewerbebauten. Auf Grund der intensiven Vorplanung im Holzbau hat natürlich auch der Brandschutz eine wichtige Bedeutung. Planer, Brandschutzsachverständig sowie Gebäudeeigner stoßen hierbei jedoch auf Herausforderungen, da bisher wenig geprüfte und zugelassene Brandschutzsysteme zur Verfügung stehen. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Prüfung und Zulassung von Produkten für den baulichen Brandschutz schließt Hilti diese Lücke. In diesem Webinar erfahren Sie den aktuellen Stand der baurechlichen Anforderungen, und lernen anhang konkreter Beispiele Hilt Brandschutzlösungen für die Abschottung von Rohren und Kabeln im Holzuntergrund kennen.


259
Veröffentlicht 7. September 2021

No questions yet

Be the first to ask a question!

Content is loading